카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
B32
YSC
air cleaning
port clean air system
air_accessories
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/air_cleaning/port_clean_air_system/air_accessories/b22_b42_bracket.prj},{NB=B32(30)},{BODYSIZE=30},{BS='30','30:3/8'},{A=53.000},{F=41.000},{G=40.000},{H=46.000},{J=6.500},{K=8.000},{L=53.000},{M=2.300},{HH=27.500},{MA=32}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
B22_B42_BRACKET - B22_B42_BRACKET
Bill of material
B32
BODYSIZE
30:3/8
30:3/8
mm
BS
Body Size
'30','30:3/8'
'30','30:3/8'
A
53.000
53.000
mm
F
41.000
41.000
mm
G
40.000
40.000
mm
H
46.000
46.000
mm
J
6.500
6.500
mm
K
8.000
8.000
mm
L
53.000
53.000
mm
M
2.300
2.300
mm
HH
27.500
27.500
mm
MA
32
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청