카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YAW30-03
YSC
air cleaning
port clean air system
regulator yaw
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/air_cleaning/port_clean_air_system/regulator_yaw/yaw_regulator_asmtab.prj},{NB=YAW30-03},{MODEL=YAW},{BODYSIZE=30},{BS='30','30:3/8'},{PS=03},{BRACKET=},{DRAIN=},{GAUGE=},{A=53},{C=92.0},{D=53},{F=41},{G=40},{H=46.0},{J=6.5},{K=8.0},{L=53},{M=2.3},{P=53},{PPATH=assemblies/yaw_regulator_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YAW - Regulator-YAW
Bill of material
YAW30-03
MODEL
Model
YAW:YSC series
YAW:YSC series
BODYSIZE
Body Size
30:3/8
30:3/8
mm
BS
Body Size
'30','30:3/8'
'30','30:3/8'
mm
PS
Pipe Size
03:RC3/8
03:RC3/8
mm
BRACKET
Option
Blank:Without Bracket
B:With Bracket
Blank:Without Bracket
B:With Bracket
mm
DRAIN
Option
Blank:Manual Drain
D:Auto Drain
Blank:Manual Drain
D:Auto Drain
mm
GAUGE
Option
Blank:Without Gauge
G:With Gauge
Blank:Without Gauge
G:With Gauge
mm
A
53
53
mm
C
92.0
92.0
mm
D
53
53
mm
F
41
41
mm
G
40
40
mm
H
46.0
46.0
mm
J
6.5
6.5
mm
K
8.0
8.0
mm
L
53
53
mm
M
2.3
mm
P
53
53
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청