카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YAC20A-02B
YSC
air cleaning
port clean air system
w l combination yac2
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/air_cleaning/port_clean_air_system/w_l_combination_yac_2/w_l_combination_yac_2_asmtab.prj},{NB=YAC20A-02B},{MODEL=YAC},{BODYSIZE=20},{TYPE=A},{BS='20','20:1/8'},{PS=02},{BRACKET=B},{DRAIN=},{GAUGE=},{A=90},{C=78.0},{D=40},{F=30},{G=45.0},{H=24},{J=5.5},{K=8.5},{L=5},{P=50.0},{PPATH=assemblies/yac_2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YAC2 - W.L_Combination_yac_2
Bill of material
YAC20A-02B
MODEL
Model
YAC:YSC series F+R+L
YAC:YSC series F+R+L
BODYSIZE
Body Size
20:1/8
20:1/8
TYPE
A:F.L一体
A:F.L一体
PS
Pipe Size
02:RC1/4
02:RC1/4
BRACKET
Option
B:With Bracket
B:With Bracket
DRAIN
Option
Blank:Manual Drain
D:Auto Drain
Blank:Manual Drain
D:Auto Drain
GAUGE
Option
Blank:Without Gauge
G:With Gauge
Blank:Without Gauge
G:With Gauge
A
90
90
mm
C
78.0
78.0
mm
D
40
40
mm
F
30
30
mm
G
45.0
45.0
mm
H
24
24
mm
J
5.5
5.5
mm
K
8.5
8.5
mm
L
5
5
mm
P
50.0
50.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청