카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YAC20D-01B-N
YSC
air cleaning
port clean air system
yac_d_n
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/air_cleaning/port_clean_air_system/yac_d_n/yac_d_n_asmtab.prj},{NB=YAC20D-01B-N},{MODEL=YAC20D},{BODYSIZE=20},{THREADCODE=},{DRAIN=},{PIPESIZE=01},{PRESSURESWITCH=},{RESIDUAL=},{GAUGE=},{BM=},{P1=1/8,1/4},{P2=1/8},{A=83.2},{B=87.6},{C=72.4},{E=0.0},{F=41.6},{G=40},{J=28.5},{K=5.0},{M=30},{Q1=24},{Q2=33},{R=5.5},{S=12.0},{U=3.5},{V=29.0},{H1=28},{J1=27.0},{H2=42},{J2=62.5},{B1=104.9},{B2=87.4},{B3=0.0},{PPATH=yac_d_n_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YAC-D-N - YAC-D-N
Bill of material
YAC20D-01B-N
MODEL
YAC20D
YAC20D
BODYSIZE
Body Size
20
20
THREADCODE
Thread Code
Nil:Rc
N:NPT
F:G
Nil:Rc
N:NPT
F:G
DRAIN
option
Blank:Manual Drain
D:Auto Drain
Blank:Manual Drain
D:Auto Drain
PIPESIZE
Pipe Size
01:1/8
02:1/4
01:1/8
02:1/4
PRESSURESWITCH
Pressure Switch
Nil:None
S:Switch
Nil:None
S:Switch
RESIDUAL
Residual Pressure
Nil:None
V:Residual Pressure Release 3-way Valve
V1:Residual Pressure Release 3-way Valve
Nil:None
V:Residual Pressure Release 3-way Valve
V1:Residual Pressure Release 3-way Valve
GAUGE
Gauge
Blank:Without Gauge
G:With Circular Gauge
E:With Square Gauge
Blank:Without Gauge
G:With Circular Gauge
E:With Square Gauge
BM
Nil:Porycarbonate+Cup Cover
2:Metal Cup
Nil:Porycarbonate+Cup Cover
2:Metal Cup
P1
1/8,1/4
1/8,1/4
P2
1/8
A
83.2
83.2
B
87.6
87.6
C
72.4
72.4
E
0.0
0.0
F
41.6
41.6
G
40
40
J
28.5
28.5
K
5.0
5.0
M
30
30
Q1
24
24
Q2
33
33
R
5.5
5.5
S
12.0
12.0
U
3.5
3.5
V
29.0
29.0
H1
28
J1
27.0
27.0
H2
42
J2
62.5
62.5
B1
104.9
104.9
B2
87.4
87.4
B3
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청