카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YAFD20-01-N
YSC
air cleaning
port clean air system
yafd_n
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/air_cleaning/port_clean_air_system/yafd_n/yafd_n_asmtab.prj},{NB=YAFD20-01-N},{MODEL=YAFD},{BODYSIZE=20},{BS='20','20:1/8,1/4'},{THREADCODE=},{PIPESIZE=01},{BRACKET=},{DRAIN=},{BM=},{A=40.000},{B=87.600},{B1=104.900},{B2=87.400},{B3=0.000},{C=9.800},{D=20.000},{E=0.000},{G=40.000},{J=20.000},{M=30.000},{N=27.000},{Q=22.000},{R=5.400},{S=8.400},{T=40.000},{U=2.300},{V=28.000},{PPATH=assemblies/yafd_n_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YAFD_N - 微雾分离器-新
Bill of material
YAFD20-01-N
MODEL
YAFD:YSC series
YAFD:YSC series
BODYSIZE
Body Size
20:1/8,1/4
20:1/8,1/4
BS
Body Size
'20','20:1/8,1/4'
'20','20:1/8,1/4'
THREADCODE
Thread Code
Nil:Rc
N:NPT
F:G
Nil:Rc
N:NPT
F:G
PIPESIZE
Pipe Size
01:1/8
02:1/4
01:1/8
02:1/4
BRACKET
Option
Nil:Non
B:With Bracket
Nil:Non
B:With Bracket
DRAIN
Option
Nil:Without Auto Drain
D:Auto Drain
Nil:Without Auto Drain
D:Auto Drain
BM
Bowl Material
Nil:Porycarbonate+Cup Cover
2:Metal Cup
Nil:Porycarbonate+Cup Cover
2:Metal Cup
A
40.000
40.000
mm
B
87.600
87.600
mm
B1
104.900
104.900
mm
B2
87.400
87.400
mm
B3
0.000
0.000
mm
C
9.800
9.800
mm
D
20.000
20.000
mm
E
0.000
0.000
mm
G
40.000
40.000
mm
J
20.000
20.000
mm
M
30.000
30.000
mm
N
27.000
27.000
mm
Q
22.000
22.000
mm
R
5.400
5.400
mm
S
8.400
8.400
mm
T
40.000
40.000
mm
U
2.300
mm
V
28.000
28.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청