SCE16LUU
YTP
Linear Motion Ball Bearing Slide
Double Wide Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/linear_motion_ball_bearing_side/double_wide_type/sce_l.prj},{NB=SCE16LUU},{MODEL=SCE16LUU},{IB=2*LME16UU},{SD=16},{H=19},{E=25},{W=50},{L=89},{F=38.5},{G=32.5},{T=9.0},{B=36.0},{C=79},{K=7.0},{S1=M5},{S2=4.3},{I=12},{WEIGHT=0.405},{WW=46.500},{W1=26.000},{W2=17.000},{W3=22.000},{II=1.000},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=6063 Aluminium Alloy},{TS1=Natural Anodic Oxidation (Conventional) },{TS2=Black Anodic Oxidation Treatment (Customized) },{TEMPERATUER=-20~80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
SCE_L - Linear Motion Ball Bearing Slide Units
Bill of material
SCE16LUU
MODEL
MODEL NO.
SCE16LUU
SCE16LUU
IB
Internal bearing
2*LME16UU
2*LME16UU
SD
SHAFT DIAMETER
16
16
H
MAIN DIMENSIONS H
19
19
mm
E
MAIN DIMENSIONS E
25
25
mm
W
MAIN DIMENSIONS W
50
50
mm
L
MAIN DIMENSIONS L
89
89
mm
F
MAIN DIMENSIONS F
38.5
38.5
mm
G
MAIN DIMENSIONS G
32.5
32.5
mm
T
MAIN DIMENSIONS T
9.0
9.0
mm
B
MOUNTING DIMENSIONS B
36.0
36.0
mm
C
MOUNTING DIMENSIONS C
79
79
mm
K
MOUNTING DIMENSIONS K
7.0
7.0
mm
S1
MOUNTING DIMENSIONS S1
M5
M5
mm
S2
MOUNTING DIMENSIONS S2
4.3
4.3
mm
I
MOUNTING DIMENSIONS I
12
12
mm
WEIGHT
0.405
0.405
kg
WW
46.500
46.500
W1
26.000
26.000
W2
17.000
17.000
W3
22.000
22.000
II
1.000
1.000
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
6063 Aluminium Alloy
TS1
Outer coving material
Natural Anodic Oxidation (Conventional)
TS2
Surface Treatment of Shell
Black Anodic Oxidation Treatment (Customized)
TEMPERATUER
Holder working temperature
-20~80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청