LMFC12RAUU
YTP
Reinforced Type
Reinforced Center Round Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/reinforced_type/medium_middle_round_flanged_type/lmfc_rauu.prj},{NB=LMFC12RAUU},{MODEL=LMFC12RAUU},{BALLS=4},{WEIGHT=89},{DR=12},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=21},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=47},{LTOLERANCE=±0.3},{I=20.5},{D1=42},{H=6},{PCD=32},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=4.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=63.5},{CO=81.5},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMFC-RAUU - Flanged linear motion ball
Bill of material
LMFC12RAUU
MODEL
Model NO.
LMFC12RAUU
LMFC12RAUU
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
4
4
WEIGHT
89
89
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
12
12
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
0 -0.010
0 -0.010
D
OUTER DIAMETER
21
21
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.016
0 -0.016
L
LENGTH L
47
47
mm
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
±0.3
I
20.5
20.5
D1
FLANGE D1
42
42
mm
H
FLANGE R
6
6
mm
PCD
FLANGE Φ
32
32
DD1
Hole For Attachment d1
4.5
4.5
DD2
Hole For Attachment d2
7.5
7.5
HH
Hole For Attachment
4.1
4.1
SE
Squareness
0.015
0.015
mm
RR
Eccentricity
0.015
0.015
C
BASIC LOAD RATING C
63.5
63.5
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
81.5
81.5
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
Electroless nickel plating
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청