카탈로그: Yuken Kogyo
생성됨: 11.13.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Yuken Kogyo
CJT210CL-LA50A15B-ABD-X10-20
Yuken Kogyo
Hidraulic Products
Hydraulic Cylinders
Standard hydraulic cylinder with proximity switch
CJT210CL
Powered by
CAD모델 선택
{yuken/hidraulic_products/hydraulic_cylinders/standard_cyl_with_switch/cjt210cl/cjt210cl_la_asmtab.prj},{NB=CJT210CL-LA50A15B-ABD-X10-20(0)},{IDNR=},{PACKING=},{NN=CJT210CL},{MOUNT=LA : Foot Mounting Side Lugs},{CB=50},{RT=A},{STROKE=15},{POSITION=0},{LOC=B},{PORTPOS=A},{CUSHIONPOS=B},{AVENTPOS=D},{OPRTT=},{OPDC=},{OPLN=},{OPREA=},{OPPS=X1},{OPNPS=0},{MAXS=2000},{OPDRW=1.5},{FEL=5.000},{O=18.000},{TCD=13.500},{PPATH=../../standard_type/cjt210c/cjt210_la_asmtpl.prj},{OSP=8~400mm/s},{PITCH=1.000},{STROKEX=0},{STROKEMIN=250},{POSMIN=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yuken Kogyo
Description
CJT210CL-LA - Foot Mounting Side Lugs
Bill of material
CJT210CL-LA50A15B-ABD-X10-20
PACKING
Packing Material
Nitrile Rubber
Fluoric Rubber
Nitrile hydroxide rubber
Nitrile Rubber
Fluoric Rubber
Nitrile hydroxide rubber
MOUNT
Mounting
LA : Foot Mounting Side Lugs
CB
Cylinder Bore
50
50
mm
RT
Rod Type
A Type
B Type
A Type
B Type
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
LOC
Location of Cushion
Both Sides
Rod Side
Head Side
No Cushion
Both Sides
Rod Side
Head Side
No Cushion
PORTPOS
Port Position (From the Rod side)
Top (Standard)
Right
Bottom
Left
Top (Standard)
Right
Bottom
Left
CUSHIONPOS
Cushion Valve Position (From the Rod side)
Right (Standard)
Bottom
Left
No Cushion Valve
Right (Standard)
Bottom
Left
No Cushion Valve
AVENTPOS
Air Vent Position (From the Rod side)
Left (standard)
Bottom
Left (standard)
Bottom
OPRTT
Option: Rod Tip Type
Standard
Rod Tip Long Screw Type
Standard
Rod Tip Long Screw Type
OPDC
Option: Dustproof Cover
without
Nylon tarpaulin
Chloroprene
Conex
without
Nylon tarpaulin
Chloroprene
Conex
OPLN
Option: Lock Nut
without
with Lock Nut
without
with Lock Nut
OPREA
Option: Rod End Attachment
without
Rod end eye
Rod end clevis
without
Rod end eye
Rod end clevis
W
Approx. weight
8.6
8.6
kg
OPPS
Option: Proximity switch
X1: AX111CE
X5: AX115CE
XA: AX11ACE
XB: AX11BCE
Y1: AX201CE-1
Y5: AX205CE-1
X1: AX111CE
X5: AX115CE
XA: AX11ACE
XB: AX11BCE
Y1: AX201CE-1
Y5: AX205CE-1
OPNPS
Option: No. of proximity switchs
0
1
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청