zq2XX XXX
Z-LASER
Laser modules
ZQ2-F
Powered by
CAD모델 선택
{z_laser/lasermodule/zq2/zq2-f.prj},{NB=zq2XX_XXX},{PREVIEW=zq2.png},{ARTNR=zq2XX_XXX},{GWT=2,15},{GRS=281.2 × 102 × 65},{GHM=Aluminium},{WLG=808},{AGL=6000},{OEW=30, 45, 60, 75, 90},{PJK=homogene Linie, Punkt},{FKS=manueller Fokus},{VSS=24 VDC},{IPS=IP 50},{AWB=Bildverarbeitung, OEM},{DBT=https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_ZQ2.pdf},{PDI=https://z-laser.com/produkte/lasermodul/zq-laser-familie/zq2/},{DEFAULTSORTATTR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Z-LASER
Description
ZQ2-F - The ZQ2 high-power laser module
Bill of material
zq2XX_XXX
PREVIEW
Preview
ARTNR
Article No.
zq2XX_XXX
GWT
Weight
2,15
kg
GRS
Size
281.2 × 102 × 65
mm
GHM
Housing material
Aluminium
WLG
Wavelength
808
nm
AGL
Output power
6000
mW
OEW
Fan angle
30, 45, 60, 75, 90
°
PJK
Projection
dot
FKS
Focus
manual focus
VSS
Supply voltage
24 VDC
IPS
IP Protection class
IP 50
AWB
Scope
Machine Vision, OEM
DBT
Data sheet
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_ZQ2.pdf
PDI
Product information
https://z-laser.com/produkte/lasermodul/zq-laser-familie/zq2/
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청