Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hugro
Description
Flanschwinkel (Pg, 2fach) - Zink-Druckguss mit 2xPG Innengewinde
Bill of material
HUGRO 322.162
ARTNR
Article number
322.162
GG
Thread
PG 16
F
16 mm
C
70 mm
B
91 mm
L
34.5 mm
D
5.5 mm
N
58 mm
T
79 mm
J
6 mm
P
49 mm
U
58 mm
G
67 mm
K
8 mm
S
18.5 mm
O
37 mm
MATERIAL
Material
Zinc pressure casting,
ZTN
Custom tariff number
79070000
GPS
Weight per piece
0.280 kg
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model