Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000680 - Tough Lock Nut (Small)
Bill of material
N0-00-0680-00800000
CNSORDERNO
Order number
N0-00-0680-00800000
S
Size
M8
P
Pitch
1.25 mm
SW
Dihedral width
12 mm
H
Caulking total height
8.3 mm
A
Width
4 mm
B
Angle
60 °
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model