Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0080205 - U-Nut (Other details) (S45C(H))
Bill of material
N0-08-0205-01200000
CNSORDERNO
Order number
N0-08-0205-01200000
S
Size
M12
P
Pitch
1.5 mm
SW
Width across flats
19 mm
TSW
Tolerance Width across flats max
0 -0.35
H
Height
10.5 mm
HT
Tolerance Height
±0.4
M
Thread length
9 mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model