Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000C22 - Iron Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-2) (High form) (Whitworth)
Bill of material
N0-00-0C22-80600000
CNSORDERNO
Order Number
N0-00-0C22-80600000
S
Size
3/4
M
Height
24 mm
TM
Tolerance Height
±0.25 mm
M1
Height
16 mm
W
Height
16 mm
TW
Tolerance Height
0,-0.4 mm
SW
Width across flats
32 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0、-0.4 mm
DW1
Diameter
31 mm
N
Width
6 mm
TN
Tolerance Width
+0.3,0 mm
NOG
The number of grooves
8
DE
Diameter
31 mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model