Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21020506 - Stainless(+) Small Counter sunk Tapping Screw(2guide, BRP)
Bill of material
21-02-0506-0040-0300
S
Size
4
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
1.41 mm
TOH
Type of + Hole
2
DK
Outside Diameter
6 mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
2.3 mm
TK
tolerance-k
-0.3 mm
G
Length
5 mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model