Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12037 - Cover Cap for Inside Corner Bracket
Bill of material
12037
PN
Part No.
12037
MAT
Material
Fiberglass-Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
56.90 mm
B
87.00 mm
C
7.00 mm
D
D (Slot Tab)
6.00 mm
W
Weight
.021 kg
FO
Fits On
14095
CC
Compatibility Code
8-30
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen