Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
VTL-p - Sterngriffe
Stückliste
Sterngriffe VTL.50/80 p-M10x20-C9
PARTNUMBER
Norm
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
D
50 mm
DIM02
d6g
M10
DIM03
L
82 mm
DIM04
d1
22.5 mm
DIM05
L
mm
DIM06
l2
62 mm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen