Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Fabory
Beschreibung
DIN ≈3404 A - Lubricating nipple button head G
Stückliste
DIN ≈3404 A C 6
CNSORDERNO
Artikelnummer
NENNID
Kurzbeschreibung
BRAND
Marke
Fabory
STANDARD
Norm
DIN ≈3404 A
THREAD
Gewinde
THREADDIRECTIO
Gewinderichtung
STYLE
Stil
TYPE
Typ
BASICMATERIAL
Grundmaterial
Steel
HEADSHAPE
Kopfform
DRIVINGFEATURE
Antriebsart
COLOR
Farbe
Black
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
kg
COMPARABLESTAN
Vergleichbare Normen
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
EAN Kode
INTRASTATCODE
Zolltarifnummer
ECLASS
eClass
23-06-10-13
UNSPSC
31160000
ETIM
EC011676
URL
https://www.fabory.com/de-XP/p/72186060075
D
mm
ND
mm
P
Pitch
mm
B
6.500 mm
C
2.000 mm
D2
12.000 mm
D3
16.000 mm
D4
2.900 mm
H
17.600 mm
K
4.500 mm
L
5.500 mm
R1
1.000 mm
S
17.000 mm
Z
1.000 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen