Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 82
HELP_VARIABLE
Firma
Fabory
Beschreibung
DIN 705 A ISO 4029 - Stellringe
Stückliste
DIN 705 A ISO 4029 37810.800.001
CNSORDERNO
Artikelnummer
NENNID
Kurzbeschreibung
D
Nenndurchmesser
mm
BRAND
Marke
Fabory
STANDARD
Norm
DIN 705 A/ISO 4029
STYLE
Stil
TYPE
Typ
With set screw
BASICMATERIAL
Grundmaterial
GRADE
Material / Güte
SURFACETREATME
Oberflächenbehandlung
HEADSHAPE
Kopfform
DRIVINGFEATURE
Antriebsart
COLOR
Farbe
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
kg
COMPARABLESTAN
Vergleichbare Normen
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF- /E27-183
ADDITIONALINFO
zusätzliche Informationen
with ISO 4029
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
EAN Kode
INTRASTATCODE
Zolltarifnummer
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161807
ETIM
EC002389
URL
NENN
Nennbezeichnung
LINK1
LINK2
LINK3
001
H8
Inner diameter
H13
Outer diameter
JS14
Thickness
mm
NSS
Number of set screws
NDEN
Nominal thread diameter
TDEN
Thread core diameter
PEN
Threaded pitch
LEN
Nominal length
mm
DTEN
Diameter of the truncated cone point
WSEN
Width of slot
DFEN
Depth of the driving feature max.
LOD
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen