Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
Free Lock
Bill of material
900-A
CNSORDERNO
Order number
900-A
H
Total length
223 mm
H1
Height of UP
46 mm
S
Stroke
mm
Wert eingeben für S
Stroke
mm
cm
inch
ft
P
Diameter of mounting hole
7 mm
Y
Mounting hole
15 mm
L
Thickness from floor
25~30 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen