Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HPS International
Beschreibung
OFT - Äußere Gewindeflansche
Stückliste
OFT M42
REF
Referenz
OFT M42
WLL
Höchstbelastung
12.5 t
SF
Sicherheitfektpr
5
DIA
Durchmesser
M42 (x4.5)
D1
164 mm
DIA1
M24
C
120 mm
E
100 mm
F
24 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
12.00 kg
G
200 mm
INFO
Information
INFO
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen