Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9916.21 - UP-Schlaufkasten
Stückliste
9916.21
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9916.21
BZ
Bezeichnung
UP-Schlaufkasten, 250x180x185 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
250 mm
B
Breite
180 mm
T
Tiefe
185 mm
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 003 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
452.290 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
8.512 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261751
RM20
Rohreinführungen bis M20
4
RM25
Rohreinführungen bis M25
20
RM32
Rohreinführungen bis M32
8
RM40
Rohreinführungen bis M40
8
RM50
Rohreinführungen bis M50
4
GA
Grossflächige Ausbrechöffnungen
8
PA
Prefix Aufnahmen
4
AN
Anzahl Nägel
8
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 180 x 185mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 4x M20; 20x M25; 8x M32; 8x M40; 4x M50 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 8x Prefix Aufnahmen: 4 Anzahl Nägel: 8 Artikelnummer: 9916.21 / E-No 155 003 908
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen