Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9464-02 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9464-02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9464-02
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
62 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
FUR
für Plattenstärke bis
40 mm
LF
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
6
VERBINDUNGSST
Verbindungsstutzen pro VPE
5
ETAZ
ETA-Zulassung
ETA-18/0418
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.525 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546219
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen