Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1281-25 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
Stückliste
1281-25
CNSORDERNO
Bestellnummer
1281-25
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
HaloX® 100
H
Höhe
25 mm
FA
für Art.-Nr.
1281-xx/1290-30
ELL
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
+ 25 mm
ENO
E-Nummer
920 896 969
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.840 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.726 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546820
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrößerung der Leuchten-Einbautiefe um 25 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1281-25 / 920 896 949
PICTURESMALL
1281_25.png
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen