Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1293-27 - KompaX®1 Gehäuse für Ortbeton mit Mineralfaserplatte
Stückliste
1293-27(300)
CNSORDERNO
Bestellnummer
1293-27
CNSEAN
EAN-Code
4013456533257
BZ
Bezeichnung
KompaX®1 Gehäuse für Ortbeton mit Mineralfaserplatte
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
585 mm
B
Breite
440 mm
T
Tiefe
131 mm
DA
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-300 mm
LL
Lampenleistung LED max.
45 Watt
LLEI
Lampenleistung NV/HV/TC max.
90 Watt
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile. · Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher · Für Ortbeton und Werksfertigung · Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 160 bis Ø 300 mm · Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm* · Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm* · Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen