Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9064-78 - Geräte-Verbindungsdose O-range®
Stückliste
9064-78
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9064-78
CNSEAN
EAN-Code
4013456548275
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose O-range®
LOD
Detaillierungsgrad
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Tiefe
62 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
GESCH
Geräteschrauben +/-
2
KE
Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm
2
RE
Rohreinführungen Ø 20 mm
1 mm
LSF1
Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm²
1
LSF2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
3
LSF3
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
3
LSF4
Leitungseinführungen für Kleinspannungen
2
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
7
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.· Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben· Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre· Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen· Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9061-00 - Gerätedose
    KAISER
    9062-02 - Gerätedose
    KAISER
    9195-91 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    1055-04 - Gerätedose
    KAISER
    9063-78 - Gerätedose O-range®
    KAISER
    9064-02 - Geräte-Verbindungsdose O-range® mit Halterand
    KAISER
    9068-76 - Geräte-Verbindungsdose für dünne Beplankungen
    ABB Installation Products
    G-2001
    ABB Installation Products
    68-HP Round PVC Floor Box
    KAISER
    1056-04 - Gerätedose
    KAISER
    9068-01 - Gerätedose für dünne Beplankungen
    KAISER
    1050-00 - Gerätedose ohne Stutzen
    KAISER
    9068-74 - Gerätedose für dünne Beplankungen
    ABB Installation Products
    68-P Round Non-Metallic Floor Box
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen