Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
SBW178 - Screw drive
Bill of material
SBW178-2005-S50-4P-CM-ROS-M-1M-OL-B20
MODEL
Model
SB : Half a screw
PW
Products wide
178
WEIGHT
Welght
12.2 kg
K
k
★ 3000 rpm
X
x
★ 250 mm/s
SS
Screw specification
AC
Accuracy class
mm
STROKE
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position of stroke
mm
Wert eingeben für POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
NOS
Number of slider
4P : 4 sliders
MD
Motor direction
PSP
Photoelectric switch position
MB
Motor brand
MP
Motor power
BRAKE
Brake
IOL
Inside and outside lock
L
374 mm
A
0 mm
B
171 mm
N
4 mm
E
4 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen