Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spezialschrauben
Beschreibung
FUN 899 - Sonderschrauben, Flügelkorkschraube
Stückliste
Sonderschraube FUN 899 3x26x121.5
IDNR
Identnummer
DW
Außendurchmesser der Auflagefläche
20.000 mm
D3
Durchmesser oben
16.500 mm
BF
Breite über Flügel
51.000 mm
G1
Dicke Flügel oben
4.400 mm
G2
Dicke Flügel unten
5.400 mm
M
Gesamthöhe
25.000 mm
H
Höhe Zentrumsstück
12.000 mm
R1
Flügelradius
8.000 mm
R3
Übergangsradius zum Flügel
1.200 mm
R4
Übergang Zentrums-Flügel
5.000 mm
D
Feder Durchmesser
3 mm
DD
Dorndurchmesser
23 mm
DM
Mittlerer Windungsdurchmesser
26 mm
DH
Hülsendurchmesser
29 mm
L
Feder Länge
121.500 mm
L1
Länge
10 mm
L2
Länge
20 mm
H1
Scheibe Höhe
2.5 mm
D4
Scheibe Durchmesser
30 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen