Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10000111 - Steel(+)Hexagon upset head I
Bill of material
10-00-0111-0050-0100
SIZE
Size
M 5
L
Length
10
CNSORDERNO
Order number
10-00-0111-0050-0100
ON
Order number
1-0-111-050010
P
Pitch
0.8 mm
TOH
Type of + Hole
2
K
Width
3.5 mm
TK
tolerance-k
-0.1 mm
S
Width
8 mm
TS
tolerance-S
-0.2 mm
E
Height
8.7 mm
SOW
Size of Washer
12.5 x 1.6
SOSW
Size of Spring Washers
NONE
LOR
Length of Run -out of thread (a)
4.4 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen