Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N00002V2 - V-Nut (Wit)
Bill of material
N0-00-02V2-80300000
CNSORDERNO
Order number
N0-00-02V2-80300000
S
Size
3/8
P
Pitch
16
SW
Width across flats
17 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0 -0.25 mm
H
Height
8.3 mm
TH
Tolerance Height
±0.4 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen