Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0020205 - U-Nut (Other details) (Stainless)
Bill of material
N0-02-0205-01200000
CNSORDERNO
Order number
N0-02-0205-01200000
S
Size
M12
P
Pitch
1.5 mm
SW
Width across flats
19 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0 -0.35 mm
H
Height
10.5 mm
TH
Tolerance Height
±0.4 mm
M
Thread length
9 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen