Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wippermann
Beschreibung
Kettenkupplungen - Kettenkupplungen
Stückliste
4201 0450 0181 10 J J 10 J J
CNSORDERNO
Artikelnummer
4201 0450 0181 10 J J 10 J J
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
AUS
Ausführung
Standardkette
WIP
Wip
MD
Drehmoment
38 Nm
MD2
Schwungmoment
405 kg mm2
N
Maximaldrehzahl
8000 rpm
P
Teilung
8.0 mm
Z
Zähnezahl
18 mm
B
Breite
8.2 mm
D0
Teilkreis
46.07 mm
DK
Kopfkreis
49.4 mm
DA
Nabendurchmesser
38 mm
L
Nabenlänge
20 mm
GL
Gesamtlänge
43.0 mm
DI1
Innendurchmesser
mm
Wert eingeben für DI1
Innendurchmesser
mm
cm
inch
ft
DI2
Innendurchmesser
mm
Wert eingeben für DI2
Innendurchmesser
mm
cm
inch
ft
QB1
Querbohrung
M1
Gewinde
M3
QB2
Querbohrung
M2
Gewinde
M3
PN1
Passfedernut
PN2
Passfedernut
B1
Nutbreite
4 mm
B2
Nutbreite
4 mm
H1
Nuthöhe
1.8 mm
H2
Nuthöhe
1.8 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht max.
0.4 kg/St.
ECLASS
eClass Nr.
23-3-10-90
ZTNR
Zolltarif Nr.
84839089
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen