Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Witol
Beschreibung
01011397002 - 011_397
Stückliste
011_397_(0)
PN
Artikelnummer
01011397002
APL
Anwendungsbeispiel
Dachreling
PG
Produktgruppe
WITOL Individual
SS
Schraubengröße
M6
HD
Anlieferungshöhe (HD)
5.85 mm
NH
Nominalhöhe (HN)
10.85 mm
HC
Ausgleichshöhe (HC)
10.85 mm
D
Anschlagring (D)
17.5 mm
SA
Ausgleichsweg (SA)
5 mm
RC
Radialausgleich (RC)
1.5 mm
TIF
Schnittstellendicke
0.9 mm
MP
max. Vorspannkraft
<11,5 kN
W
Gewicht
12.79 g
CP
Korrosionsschutz
220 h
SHORT
397
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen