Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 19
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
WZ 1050 Intermediate gear wheels - DME - Mat.: 1.0503 (C 45) ~ 690 N/mm2
Bill of material
WZ1050101-5025
REF
Catalog Number
D
Diameter d H7
mm
M
Modul m
mm
Z
Teeth nuber z
mm
DO
Diameter do
mm
DK
Diameter dk
mm
B1
Width b1
mm
B2
Width b2
mm
D1
Diameter d1
mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    D-M-E
    WZ 1040 Spur-toothed wheels - DME -  Mat.: 1.0503 (C 45)  ~ 690 N/mm2
    D-M-E
    ZZ Racks - DME
    D-M-E
    WZ 1060 Woodruff keys - DME -  Mat.: 1.0503 ( 45)  ~ DIN 6885
    Ketten Fuchs
    Spur gears plastic SH - Straight toothed spur gears made ​​of polyacetal
    D-M-E
    WZ 1030 Pinion shafts - DME -  Mat.: 1.2767  ~ 830 N/mm2
    D-M-E
    WZ 1070 Taper roller bearings - DME - Mat.: Steel - DIN 720
    D-M-E
    ZS Fixing plates - DME
    D-M-E
    ZB Flanges - DME
    D-M-E
    ZE Limit switches - DME
    D-M-E
    ZG Base construction - DME - ZG body
    D-M-E
    WZ 1020 Coarse pitch nuts - DME -  Mat.: 2.0550 (CuZn 40 Al 2  So Ms 58 Al 2)
    D-M-E
    VZ 1010 Adjusting screws - DME
    D-M-E
    PSR Mini Might Schieberklammer - DME
    D-M-E
    ERS pistil - DME
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD