Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Company
Special Screws
Description
FUN 886 - Special screws, for wrench width 13.17 and 19
Bill of material
Special screw FUN 886 M8x60
IDNR
Ident number
D
Nominal thread diameter
8.000 mm
D3
Nominal core diameter
6.466 mm
P
Pitch
1.250 mm
L
Nominal length
mm
B
Thread length
mm
X
Length of thread run-out
3.200 mm
R
Transition radius under head
0.600 mm
K
Head height
5.500 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD