Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10007502 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
Bill of material
10-00-7502-0080-0300
SIZE
Size
M 8
L
Length
CNSORDERNO
order number
P
Pitch
1.25 mm
K
Width
5.5 mm
TK
tolerance-k
+-0.15 mm
S
Width
12 mm
TS
tolerance-S
-0.25 mm
E
Height
13.1 mm
SOW
Size of Washer
NONE
SOSW
Size of Spring Washer
14.5x2.0
LOR
Length of Run -out of thread (a)
6.7 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD