Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1261-10 - Montage béton B² rehausses
Nomenclature
1261-10
CNSORDERNO
No art.
1261-10
BZ
Désignation
Montage béton B² rehausses, hauteur encastr du boîtier 10 -50 mm, fixation par bouton à pression
LOD
level of detail
EBHS
Installation heights, vertical
50 mm
EBHL
Installation heights, horizontal
10 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
7.2 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.087 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456151031
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002328
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés