Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9917 - Boîte de passage
Nomenclature
9917
CNSORDERNO
No art.
9917
BZ
Désignation
Boîte de passage, 400x300x120 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
400 mm
B
Largeur
300 mm
T
Hauteur
120 mm
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Halogenfrei
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 004 908
CNSMASSEXACT
Poids net
944.060 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
12.002 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261768
RM25
Entrées pour gaines jusqu'à M25
16
RM32
Entrées pour gaines jusqu'à M32
8
RM40
Entrées pour gaines jusqu'à M40
2
RM50
Entrées pour gaines jusqu'à M50
8
GA
Ouvertures extensives à dégager
10
PA
Logement pour Prefix
6
AN
Nombre de clous
8
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîte de passage Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 400 x 300 x 120mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon 60670-1/Protection incendie 650°C, testé SEV Entrées pour gaines: 16x M25; 8x M32; 2x M40; 8x M50 Ouvertures extensives à dégager: 10x Prefix admissions: 6 Nombre de clous: 8 Numéro d'article: 9917 / E-No 155 004 908
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    1297-34 - Montage béton boît. encastr. universel
    HELIA
    9917.21 - Boîte de passage
    KAISER
    9917 - Boîte de passage
    HELIA
    9916.21 - Boîte de passage
    KAISER
    9916.21 - Boîte de passage
    Robotunits
    Behälter 150x100x75
    HELIA
    9916.06 - Couverture de protection
    HELIA
    1261-12 - Mont béton pièce de descente mur/plafond
    HELIA
    1261-10 - Montage béton B² rehausses
    HELIA
    1261-80 - Montage béton B² aimant
    KAISER
    1261-80 - Montage béton B² aimant
    HELIA
    9459-06 - Prot. inc., cloisonnement DS 90/120 mm
    Essentra Components
    SLM-1 - Pneumatic Mounts
    HELIA
    1255-40 - Montage béton boîte d'encastrement
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés