Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
120 - Montage en béton, box béton 120
Nomenclature
120
CNSORDERNO
No art.
120
BZ
Désignation
Montage en béton, box béton 120
LOD
level of detail
B
Longueur
170 mm
L
Longueur
170 mm
T
Profondeur
120 mm
LAMPMAX
Puissance de lampe basse tension/haute tension/TC max.
35 Watt
CNSMASSEXACT
Poids net
484 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
4.269 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222120117
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés