Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1281-08 - HaloX®-O front rings for square ceiling exit (CE)
Nomenclature
1281-08
CNSORDERNO
No art.
1281-08
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf 68x68 mm pr béton coulé, Type de succession pour N° Art. 1290-70
LOD
level of detail
DA
Ceiling exit (CE)
68 x 68 mm
LB
Min. luminaire covering
75 x 75 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546653
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 100, diamètre d’encastrement 68x68 mm pour béton coulé sur place (1281-08) Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement 68x68 mm Collerette pour luminaire diamètre min. 75 x 75 mm dans des plafonds en béton coulé sur place Fabricant/type Kaiser HaloX® 100 Réf.1281-08
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés