Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1283-25 - Boîtier, HaloX® 250
Nomenclature
1283-25
CNSORDERNO
No art.
1283-25
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250, Cadre de réhausse, 25 mm
LOD
level of detail
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
250 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, HaloX® 250, anneau de prolongation, hauteur d’encastrement 25 mm (1283-25) Anneau de prolongation en matière synthétique afin d’augmenter la profondeur d’encastrement des luminaires de 25 mm Prolongation multiple possible Fabricant/type Kaiser HaloX® 250 Réf.1283-25
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés