Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9069-01 - Paroi creuse boîte d'encastrement
Nomenclature
9069-01
CNSORDERNO
No art.
9069-01
BZ
Désignation
Paroi creuse boîte d'encastrement, acoustique
LOD
level of detail
T
Depth
54.5 mm
FL
Cut hole Ø
74 mm
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
ABSTAND
Fixing screw spacing
60 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
4
VPE
Support connectors for each package
5
CNSMASSEXACT
Poids net
75 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.54 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536210
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    9069-03 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
    HELIA
    9069-04 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
    HELIA
    9074-01 - Paroi creuse boîte d'encastrement
    HELIA
    9069-74 - Paroi creuse boîte électronique
    HELIA
    9069-94 - Paroi creuse boîte électronique
    HELIA
    9069-75 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
    HELIA
    9069-76 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
    HELIA
    9069-77 - Paroi creuse boîte d'encastrement
    HELIA
    9074-03 - Paroi creuse boîte d'encastrement
    HELIA
    5321 - O-range® Acoustic
    KAISER
    9069-01 - Paroi creuse boîte d'encastrement
    HELIA
    5014 - Paroi creuse, O-range®, quadr.
    HELIA
    5012 - Paroi creuse, O-range®, double
    HELIA
    247 - Paroi creuse, boîte d'encastrement
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés