Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPS International
Description
Mega DSS - Mega double swivel shackle, High tensile, GRADUP
Nomenclature
MEGA.DSS M 100 UP
REF
Référence
ROT
Rotation
°
DIA
Diamètre
WLL
5:1 Working load limit
WLL2
4:1 Working load limit
L
mm
TT
Couple de serrage
S
36
A
127 mm
B
64 mm
C
140 mm
D
195 mm
E
143 mm
F
278 mm
G
69 mm
CNSMASSEXACT
Masse
kg
INFO
Information
INFO
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés