Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
11082 - Couvercle avec introduction pour câble
Nomenclature
11082
CNSORDERNO
No art.
11082
ENO
E-nombre
165950408
BZ
Désignation
Couvercle de fermeture ø98x5 mm, avec fixation centrale
LOD
level of detail
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle de fermeture rond avec fixation centrale et sortie pour câble. Pour tampons lampes 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951. Diamètre 98 mm. En ASA Blend, sans halogène, résistant aux rayons UV, selon EN 60670-1/60670-22, testé au filament chauffant à 850°C, certifié SEV. Couleur: RAL 9010 Artikelnummer: 11082 / E-No 165 950 408
MAT
Matériaux
ASA Blend
E
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
850°C selon EN 60695-2-11
I
Info
Résistante aux UV
DA
Diamètre extérieur
98 mm
H
Hauteur
5 mm
F
Couleur
RAL 9010
CNSMASSEXACT
Poids net
17 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614035901
ETIM40
ETIM 40
EC002656
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés