Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9908.21 - Boîte de dérivation à encastrer
Nomenclature
9908.21
CNSORDERNO
No art.
9908.21
BZ
Désignation
Boîte de dérivation à encastrer, 115x115x150 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
115 mm
B
Largeur
115 mm
T
Hauteur
150 mm
AO
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
16
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
8
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 998
CNSMASSEXACT
Poids net
287.300 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037752
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîte à encastrer, rectangulaire Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 150mm Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 650°C, testé SEV Introductions combinées M20/25: 8x Ouverture à décrasser Ø 20mm: 16 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9908.21 / E-No 155 010 998
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés