Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1281-62 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-62
CNSORDERNO
No art.
1281-62
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø75mm pr béton visible, Type de succession pour N° Art. 1290-82
LOD
level of detail
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
75 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
87 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546707
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 75 mm Luminaire trim min. diameter: 87 mm Art. No.: 1281-62 / 920 896 219
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés