Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1282-74 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 180
Nomenclature
1282-74
CNSORDERNO
Référence
1282-74
BZ
Désignation
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180
LOD
level of detail
SYS
Système
Boîtier, HaloX® 180
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-180 mm
ELLMAX
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
110 mm
LL
Puissance de lampe à LED max
35 W
LLNHT
Puissance de lampe max.
75 W
GD
Diamètre de Boîtier ø
210 mm
TF
Profondeur avec pièce frontale incluse
120 mm
RK
Introduction combinées pour gaines M20/M25
2
CNSMASSEXACT
Poids net
439.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
8.160 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456548435
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing, HaloX® 180, with universal mineral fibreboard Installation diameter: 180 mm Depth incl. front part: 120 mm Wattage LED max.: 35 W Wattage LV/HV/TC max.: 75 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker ___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Art. No.: 1282-74 / 920 896 759
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés