Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1292-35 - Encastrement KompaX® 2
Nomenclature
1292-35
CNSORDERNO
No art.
1292-35
BZ
Désignation
Encastrement KompaX® 2, pour prédalles avec plaques de montage
LOD
level of detail
L
Longueur
470 mm
B
Largeur
290 mm
T
Profondeur
131 mm
BZK
Composant supplémentaire Largeur
160 mm
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
<= 200 mm
LL
LED wattage max.
45 W
LLNHT
Lamp wattage max.
52 W
CNSMASSEXACT
Poids net
1078.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
17.289 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456355576
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Plastic installation housing for energy-saving lamps and loudspeakers in slab ceiling Exit opening, diameter ____________ Luminaire installation height max. ______________ Lamp wattage max. ______________ Projection of ballast (AL) _____________ Dimension of ballast (LxWxH)______________ Ceiling thickness __________________ Fire protection class F___ (please complete all fields) Manufacturer/Type Kaiser KompaX 1292-35
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés