Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9098-77 - Boîte pour appareils aux normes suisses
Nomenclature
9098-77
CNSORDERNO
No art.
9098-77
ENO
E-nombre
372630009
BZ
Désignation
Quickbox 1x1, pour parois creuses, 83x83x65 mm
LOD
level of detail
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Quickbox H1 1x1 Pour épaisseur du panneau 7-35mm Longueur x Largeur x Profondeur: 83 x 83 x 65 mm En ABS, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Trou fraisé Ø: 83mm Introductions pour tubes M20: 8x Combinaison: 1x1 Numéro d'article: 9098-77 / E-No 372 630 009
M
Matériaux
ABS
E
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
850°C selon EN 60695-2-11
KOMB
Combinaison
1x1
FR
Ø du trou fraisé
83 mm
L
Longueur
83 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
65 mm
RF
Introductions pour tubes M20:
4 mm
R
Entrées pour gaines jusqu'à M25:
4 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
38.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.511 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456336674
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés