Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9799-77.06 - Quickbox Maxi boîtier isol. phonique 3x2
Nomenclature
9799-77.06
CNSORDERNO
No art.
9799-77.06
ENO
E-nombre
372632409
BZ
Désignation
Quickbox Maxi boîtier isol. phonique 3x2, Ø83mm,p.isolation phonique classe A*, 205 x 145 x 73.5 mm
LOD
level of detail
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Quickbox Maxi sound insulation boxes for cavity wall installation Length x Width x Depth: 205 x 145 x 73.5 mm Made of TPE, PC/ ABS, halogen-free Cut hole Ø: 83mm Conduit entries M25: 4x combination: 3x2 Art. No.: 9799-77.06 / E No 372 632 409
M
Matériel
TPE,PC/ABS
E
Traits
Sans halogène
GP
fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
KOMB
Combinaison
3x2
FR
Ø du trou fraisé
83 mm
RF
Entrées pour gaines jusqu'à M25
4 mm
L
Longueur
205 mm
B
Breite
145 mm
T
Tiefe
73 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
359.34 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.754 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276922
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés