Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9074-03 - Paroi creuse boîte d'encastrement
Nomenclature
9074-03
CNSORDERNO
No art.
9074-03
BZ
Désignation
Paroi creuse boîte d'encastrement, radioprotection dimension allemagne, pr parois radioprotectrices sans plomb
LOD
level of detail
FUR
for panel thickness
7 - 40 mm
T
Depth
58.5 mm
FL
Cut hole Ø
74 mm
ABSTAND
Device screw spacing
60 mm
LF
Cable entries up to Ø 11.5 mm
2
VPE
Support connectors per PU
3
BGW
Lead equivalent value [mm Pb]
2.5
CNSMASSEXACT
Poids net
444 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.807 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456543768
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
One-gang junction box for radiation protection walls Approved for installation in lead-lined radiation protection walls up to 2.5 mm Pb DIN EN 60670-1 and DIN 49073, plastic with radiation protection function, with lead function component cut hole 74 mm, shortenable to combination distance 71 mm, screw spacing 60 mm, installation depth 58.5 mm, with screws, protection class IP 3X DIN EN 60529, in cavity wall, for panel thicknesses 7-40 mm for max. 2 cable entries up to diameter 11.5 mm Manufacturer / Type Kaiser 9074-01
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés